GF-ETG-SS-610-IQ
Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur
| Série | GF |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
| Domaine d'application | Applications générales |
| Modèle spécial | Résistant à la chaleur |
| Angle d'ouverture | 65 ° |
| Sortie du faisceau lumineux | Face |
| Noyau de la fibre | Disposition des fibres 50% / 50% Noyau à fibre multiple |
| Matériau du noyau de la fibre | Verre |
| aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
| Portée avec LV463 | 2 ... 180 mm |
| Portée avec LV463.XV | 3 ... 305 mm |
| Portée avec LV463.XR | 5 ... 450 mm |
| Portée avec LV463I.XR | 10 ... 900 mm |
| Forme | Cylindrique |
| Diamètre extérieur | 7 mm |
| Poids net | 67 g |
| Matériau de tête | Inox |
| Type | Fibres optiques en verre (GF) |
| Longueur de la fibre | 1.000 mm |
| Matériau gaine de la fibre | Inox |
| Fixation de la tête de détection | Ø 6 mm |
| Rayon de courbure minimal (statique) | R40 |
| Rayon de courbure minimal (mobile) | R40 |
| Longueur de la douille en sortie de lumière | 10 mm |
| Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Non |
| Pose | Standard |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 300 °C |
| Numéro de tarif douanier | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |