GF-ETG-BR-630-IQ

Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur

Réf. produit : 50126487

Disponible immédiatement

Série GF
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Domaine d'application Applications générales
Modèle spécial Résistant à la chaleur
Angle d'ouverture 65 °
Sortie du faisceau lumineux Face
Noyau de la fibre Disposition des fibres 50% / 50%
Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre Verre
aktiver Faserdurchmesser 2,5 mm
Portée avec LV463 2 ... 180 mm
Portée avec LV463.XV 3 ... 305 mm
Portée avec LV463.XR 5 ... 450 mm
Portée avec LV463I.XR 10 ... 900 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 6 mm
Poids net 173 g
Matériau de tête Aluminium
Type Fibres optiques en verre (GF)
Longueur de la fibre 3.000 mm
Matériau gaine de la fibre Laiton nickelé
Fixation de la tête de détection Ø 6 mm
Rayon de courbure minimal (statique) R40
Rayon de courbure minimal (mobile) R40
Longueur de la douille en sortie de lumière 10 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Non
Pose Standard
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 160 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103