PRK49C.UC/M4-TB
Reflex sur réflecteur polarisé
Série | 49C |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Portée de fonctionnement | 0,3 ... 24 m (portée garantie), Avec réflecteur TK(S) 100x100 |
Portée limite | 0,1 ... 30 m (portée typique), Avec réflecteur TK(S) 100x100 |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 630 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 130 mm [6.000 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre les pics de tension Suppression des impulsions parasites |
Tension d'alimentation UN | 20 ... 250 V, CA/CC |
Consommation (pour CA) | 1,5 V·A |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET, Contact de travail (NO) |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 150 Hz |
Temps de réaction | 3,3 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 150 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |