CR55M2/UB-1800-S6
Lecteur stationnaire de codes à barres
| Série | CR55 |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar UPC |
| Vitesse de balayage typique | 330 scans/s |
| Distance de lecture | 40 ... 250 mm |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 617 nm |
| Taille du module | 0,1 ... 0,5 mm |
| Technique de lecture | Scanner monotrame |
| Déflexion du faisceau | Par prisme |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Tension d'alimentation UN | 4,5 ... 5,5 V, CC |
| Consommation, max. | 120 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Fonction | DATA VALID |
| Type | USB |
| Fonction | Processus |
| Type | USB |
| Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Câble avec prise USB |
| Longueur de câble | 1.800 mm |
| Type de connecteur | USB 2.0 Standard-A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 85 g |
| Couleur du boîtier | Argent Rouge |
| Type de fixation | Filetage borgne |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 95 % |
| Insensibilité à la lumière environnante, max. | 100.000 lx |
| Indice de protection | IP 54 |
| Homologations | cUR us |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |