REF 4-A-15x120

Adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50127899

Disponible immédiatement

Forme Rectangulaire
Indépendant de la direction Oui
Cote de montage, largeur 15 mm
Cote de montage, hauteur 120 mm
Surface réfléchissante, hauteur 120 mm
Surface réfléchissante, largeur 15 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA
Structure de surface active Triple
Poids net 9 g
Type de fixation Autocollant
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467