IS 218MM/1NC.3-5E0

Détecteur inductif

Réf. produit : 50128151

Délais de livraison d'env. 12 jours ouvrables
Icon
Série 218
Lim. typ. de la portée Sn 5 mm
Portée de fonctionnement Sa 0 ... 4 mm
Reproductibilité 0,5 mm
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 320 V, CA/CC
Ondulation résiduelle 0 ... 20 %, d'UN
Consommation 0 ... 1 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 10 %, Sur l'ensemble de la plage de température en fonctionnement
Hystérésis de commutation 20 %
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CA/CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Chute de tension ≤ 2 V
Organe de commutation Relais, Contact NF
Principe de commutation Contact de repos (NF)
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Fréquence oscillatoire 175.000 Hz
Temps d'initialisation 70 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 2 brins
Section des brins 0,34 mm²
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton chromé
Matériau de la surface active Plastique, Polybutylène (PBT)
Poids net 116 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Cible normalisée 18 x 18 mm², Fe360
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Contrôle CEM selon la norme CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Normes de référence CEI 60947-5-2
Aluminium 0,4
Inox 0,85
Cuivre 0,38
Laiton 0,5
Acier Fe360 1
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz