CSR780-01-96/GWHE-M12

Barrière immatérielle à réflexion

Réf. produit : 50128288

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 780
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Contrôle d’éjection sur les machines
Détection précise d'objets
Modèle spécial Sortie d'avertissement
Portée de fonctionnement 0 ... 0,7 m (portée garantie)
Profondeur de mesure 96 mm
Intervalle entre les faisceaux 1 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Diamètre minimal de l'objet 1 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 70 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation UN à commutation
Fonction Sortie d'avertissement
Temps de réaction 2 ms
Temps d'initialisation 800 ms
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
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 220 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Montage en rainure
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf