CSR780-01-432/GWHE-M12

Barrière immatérielle à réflexion

Réf. produit : 50128290

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 780
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Contrôle d’éjection sur les machines
Détection précise d'objets
Modèle spécial Sortie d'avertissement
Portée de fonctionnement 0 ... 0,7 m (portée garantie)
Profondeur de mesure 432 mm
Intervalle entre les faisceaux 1 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Diamètre minimal de l'objet 1 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 150 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation UN à commutation
Fonction Sortie d'avertissement
Temps de réaction 2 ms
Temps d'initialisation 800 ms
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
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 34,2 mm x 28,6 mm x 517,8 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 530 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Montage en rainure
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
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
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf