BT-GS6X.DT

Pièce de fixation

Réf. produit : 50128583

Disponible immédiatement

Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Capteurs de la série 61/63
Forme En U
Dimension 15 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Aluminium anodisé
Poids net 12 g
Modèle de pièce de fixation Fixation par serrage
Type de fixation, côté installation Montage en rainure
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Rigide
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Amortisseur de vibrations Non
Longueur de branche 15 mm
Longueur d'âme 21 mm
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100