BT Stand 30 IT 191x
Support
| Adapté pour groupe de produits | Lecteurs mobiles de codes |
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910 Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i |
| Fonctions | Activation du mode de présentation |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 130 mm x 215 mm x 215 mm |
| Poids net | 485 g |
| Modèle de pièce de fixation | Pied de table |
| Type de fixation, côté installation | Autoporteur |
| Type de fixation, côté appareil | à insérer |
| Matériau de la pièce de fixation | Plastique |
| Numéro de tarif douanier | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |