KB 232-3 IT190x

Câble de liaison

Réf. produit : 50128800

Délais de livraison d'env. 9 jours ouvrables
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300
Adapté pour interface RS 232
TTL
Type de connexion RJ41
Type de connexion Sub-D
Type Prise femelle
Nombre de pôles 9 pôles
Modèle Axiale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage Enfichable
Type Prise femelle
Nombre de pôles 2 pôles
Modèle Axiale
Nombre de brins 6 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Modèle de câble Lisse
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 187 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604