KB 307-10000 FLEX
Câble de liaison
| Adapté pour | BPS 307i | 
| Adapté pour interface | SSI | 
| Type de connexion | Réglette à douilles | 
| Nombre de pôles | 32 pôles | 
| Connecteur rond, LED | Non | 
| Type de connexion | Extrémité libre | 
| Couleur de la gaine | Gris | 
| Blindé | Oui | 
| Modèle de câble | Câble de liaison | 
| Longueur de câble | 10.000 mm | 
| Matériau de gaine | PUR | 
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui | 
| Vitesse d'avance | 3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s² | 
| Poids net | 832 g | 
| Numéro de tarif douanier | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 |