CSL710-R40-610.A/L-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50128968

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 710
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Détection précise d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Profondeur de mesure 610 mm
Nombre de faisceaux 16 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 40 mm
Diamètre minimal de l'objet 50 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 165 mA, Les valeurs indiquées se rapportent au paquet global composé d'un émetteur et d'un récepteur.
Charge, max. 100 mA
Résistance d'entrée 6.000 Ω
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 4 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Type de tension, sorties CC
Tension de commutation, sorties UN typ. / 0 V
Type de tension, entrées CC
Tension de commutation, entrées high: ≥6V
low: ≤ 4 V
Délai d'activation/désactivation 0 ... 1 ms
Temps d'initialisation 400 ms
Durée du cycle 1 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type IO-Link
Mode COM COM2
COM3
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.0.1
V1.1
Données de processus IN 2 octets
Données de processus OUT 2 octets
Type IO-Link
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Maintenance
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Liaison vers l'émetteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 54,8 mm x 713 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 800 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Montage en rainure
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Écran OLED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Logiciel
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
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
Modèle CAO 3D - . - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf