CSL710-T05-1360.A-M12

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50128992

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon
Série 710
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Détection précise d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Portée de fonctionnement 0,1 ... 3,5 m
Portée limite 0,1 ... 4,5 m
Portée limite Portée typique
Profondeur de mesure 1.360 mm
Nombre de faisceaux 272 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 940 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 270 mA, Les valeurs indiquées se rapportent au paquet global composé d'un émetteur et d'un récepteur.
Temps d'initialisation 400 ms
Durée du cycle 8,56 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Alimentation en tension
Entrée Sync
Liaison vers le récepteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.433 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 1.450 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Montage en rainure
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
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
Modèle CAO 3D - . - zip