CSL710-T40-610.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Série | 710 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Émetteur |
Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
Application | Détection précise d'objets |
Modèle spécial | Balayage à faisceaux croisés Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles |
Portée de fonctionnement | 0,3 ... 7 m, Portée garantie |
Portée limite | 0,2 ... 9 m |
Portée limite | Portée typique |
Profondeur de mesure | 610 mm |
Nombre de faisceaux | 16 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 40 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 940 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Diamètre minimal de l'objet | 50 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 165 mA, Les valeurs indiquées se rapportent au paquet global composé d'un émetteur et d'un récepteur. |
Temps d'initialisation | 400 ms |
Durée du cycle | 1 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Sortie de prise | Axiale |
Fonction | Alimentation en tension Entrée Sync Liaison vers le récepteur |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 713 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 800 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Montage en rainure Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |