MTKZ 15-30 SET

Réflecteur

Réf. produit : 50129092

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
Contenu 100
Adapté pour IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Forme Rond
Cote de montage, épaisseur 17,6 mm
Cote de montage, diamètre 31 mm
Surface réfléchissante, diamètre 15 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Non
Désignation chimique, matériau du réflecteur PA
Poids net 154 g
Type de fixation Clip
Type de réflecteur Réflecteur
Adapté pour diamètre d'alésage 14,5 ... 15,5 mm
Adapté pour épaisseur de matériau 0,8 ... 5 mm
Température ambiante, fonctionnement -35 ... 45 °C
Température de traitement 5 ... 45 °C
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Modèle CAO 3D - zip