ODS10L1-25M.8/LAK
Capteur optique de distance
| Série | 10 |
| Application | Contrôle du niveau de remplissage Protection contre les collisions de grues / portiques Protection contre les collisions de véhicules de manutention |
| Type de système de détection | Par rapport à un réflecteur |
| Modèle spécial | Entrée d'activation Entrée d'apprentissage Entrée de désactivation |
| MTTF | 29 années |
| Parcours du faisceau | Collimaté |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 658 nm |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 25 mm x 25 mm [25.000 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Plage de mesure | 100 ... 25.000 mm, Avec un adhésif réfléchissant 7-A comme cible coopérative |
| Résolution | 1,0 mm |
| Exactitude | 25 mm |
| Temps de mesure, mode de mesure | Modes de mesure individuels voir le diagramme Précision: temps de réaction = 200 ms / temps de sortie = 3,4 ms Précision élevée: temps de réaction = 1000 ms / temps de sortie = 3,4 ms Rapide: temps de réaction = 15 ms / temps de sortie = 3,4 ms Standard: temps de réaction = 50 ms / temps de sortie = 3,4 ms Suppression des valeurs aberrantes: temps de réaction = 17 ... 1020 ms / temps de sortie = 17 ... 1020 ms «Individuel»: temps de réaction = 3,4 ... 1020 ms / temps de sortie = 3,4 ms |
| Reproductibilité (1 sigma) | 16 mm |
| Dérive thermique | 2 mm/K |
| Étalonnage | Non |
| Objet de mesure standard | 50 x 50 mm² |
| Principe de mesure de distance optique | Time of flight |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Fonction | Entrée d'activation Entrée d'apprentissage Entrée de désactivation |
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Configurable, réglage d'usine : courant |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Fonction | Sorties de commutation réglables indépendamment les unes des autres |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.V |
| Type de port | A |
| Spécification | V1.1 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus IN | 3 octets |
| Données de processus OUT | 0 octet |
| Dual Channel | Oui |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 5 brins |
| Section des brins | 0,14 mm² |
| Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 133 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Werkstoff Gehäuse | Plastique |
| Type d'affichage | LED Écran OLED |
| Nombre de LED | 5 pièce(s) |
| Éléments de commande | Logiciel PC Touches de commande |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |