ODS10L1.8/LAK,200-M12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50129534

Délais de livraison d'env. 9 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série 10
Application Contrôle du niveau de remplissage
Protection contre les collisions de véhicules de manutention
Type de système de détection Par rapport à un objet
Modèle spécial Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Entrée de désactivation
MTTF 29 années
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 658 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Pulsé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Plage de mesure 50 ... 3.500 mm, Avec 6 ... 90% de réflexion
Plage de mesure (90 % de réflexion) 50 ... 8.000 mm
Résolution 1,0 mm
Exactitude 15 mm
Temps de mesure, mode de mesure Modes de mesure individuels voir le diagramme
Précision: temps de réaction = 200 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Précision élevée: temps de réaction = 1000 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Rapide: temps de réaction = 15 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Standard: temps de réaction = 50 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Suppression des valeurs aberrantes: temps de réaction = 17 ... 1020 ms / temps de sortie = 17 ... 1020 ms
«Individuel»: temps de réaction = 3,4 ... 1020 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Reproductibilité (1 sigma) 4 mm
Dérive thermique 2 mm/K
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 10 mm
Objet de mesure standard 50 x 50 mm²
Principe de mesure de distance optique Time of flight
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Fonction Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Entrée de désactivation
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Configurable, réglage d'usine : courant
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Fonction Sorties de commutation réglables indépendamment les unes des autres
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.V
Type de port A
Spécification V1.1
SIO-Mode support Oui
Données de processus IN 3 octets
Données de processus OUT 0 octet
Dual Channel Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond, Pivotant 90°
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,14 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 90 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Werkstoff Gehäuse
Plastique
Type d'affichage LED
Écran OLED
Nombre de LED 5 pièce(s)
Éléments de commande Logiciel PC
Touches de commande
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - All versions - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf