MA 900

Unité modulaire de branchement

Réf. produit : 50129663

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série MA 900
Adapté pour Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i
Type RS 232, RS 422
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction BUS IN
BUS OUT
Interface données
Liaison vers l'appareil
PWR / SW IN/OUT
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 25 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 193 mm x 180 mm x 71 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 800 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type d'affichage LED
Nombre de LED 6 pièce(s)
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf