MSC 900 - 1000
Unité modulaire de branchement
| Série | MSC 900 |
| Adapté pour | Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 500 mA |
| Type | Ethernet, RS 232 |
| Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
| Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Fonctionnalité de commutateur | Intégré |
| Protocole de transmission | TCP/IP , UDP |
| Type | Ethernet |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Poids net | 1.500 g |
| Couleur du boîtier | Noir Rouge |
| Type d'affichage | LED Écran LCD |
| Nombre de LED | 10 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |