HTU418B-1000.W/4TX-M12

Détecteur à ultrasons

Réf. produit : 50129825

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 418B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Contenu 2 écrous de montage M18
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Portée de fonctionnement 0,15 ... 1 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 200 kHz
Évolution du lobe acoustique Standard
Direction de rayonnement Coudage à 90°
Angle d'ouverture 16 °
Reproductibilité 0,15 %
Valeur de référence, reproductibilité Valeur finale
Dérive thermique 0,17 %/K
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 15 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 30 ... 50 mA
Hystérésis de commutation 10 mm
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Tension de commutation high: 0,9 x UN
low: 0,1 x UN
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Courant de commutation, max. 150 mA
Tension de commutation low: ≤ 2,5 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 8 Hz
Temps de réaction 62 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 85,8 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Matériau du transducteur d'ultrasons Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT)
Poids net 50 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf