E7-V1-DS-R
Élément de colonne de signalisation
| Série | E7 | 
| Adapté pour | Éléments de colonne de signalisation de la série E7 | 
| Type de signalisation | Optique | 
| Durée de vie | > 100.000 h | 
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC, 10 % | 
| Consommation, max. | 51 mA | 
| Forme | Cylindrique | 
| Dimensions (Ø x L) | 70 mm x 61 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Poids net | 80 g | 
| Type de fixation | Système à baïonnette | 
| Type d'agent lumineux | LED/24V | 
| Séquence de signalisation | Lumière permanente | 
| Couleur de calotte | Rouge | 
| Angle de rayonnement | 360° | 
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C | 
| Indice de protection | IP 66, UL type 4/4X/13 | 
| Homologations | c UL US | 
| Numéro de tarif douanier | 85318070 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 | 
| ECLASS 8.0 | 27371220 | 
| ECLASS 9.0 | 27371220 | 
| ECLASS 10.0 | 27371220 | 
| ECLASS 11.0 | 27371220 | 
| ECLASS 12.0 | 27371220 | 
| ECLASS 13.0 | 27371220 | 
| ECLASS 14.0 | 27371220 | 
| ECLASS 15.0 | 27371220 | 
| ETIM 5.0 | EC000232 | 
| ETIM 6.0 | EC000232 | 
| ETIM 7.0 | EC000232 | 
| ETIM 8.0 | EC000232 | 
| ETIM 9.0 | EC000232 | 
| ETIM 10.0 | EC000232 |