E7-V1-BZ1

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50130435

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Série E7
Adapté pour Éléments de colonne de signalisation de la série E7
Type de signalisation Sonore
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, 10 %
Consommation, max. 92 mA, Courant de démarrage : 7A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 70 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 102 g
Type de fixation Système à baïonnette
Éléments de commande Commutateur DIP
Fonction de l'élément de commande Sélection du type de son
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
Homologations c UL US
Type de tonalité Tonalité continue/à impulsion
Pression acoustique 100 dB
Nombre de sons 1 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf