E4-V1-BZ1
Élément de colonne de signalisation
| Série | E4 |
| Adapté pour | Éléments de colonne de signalisation de la série E4 |
| Type de signalisation | Sonore |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, 10 % |
| Consommation, max. | 39 mA, Courant de démarrage : 7A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 40 mm x 71 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 43 g |
| Type de fixation | Système à baïonnette |
| Éléments de commande | Commutateur DIP |
| Fonction de l'élément de commande | Sélection du type de son |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 66 |
| Homologations | c UL US |
| Type de tonalité | Tonalité continue/à impulsion |
| Pression acoustique | 80 dB |
| Nombre de sons | 1 pièce(s) |
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371237 |
| ECLASS 8.0 | 27371237 |
| ECLASS 9.0 | 27371237 |
| ECLASS 10.0 | 27371237 |
| ECLASS 11.0 | 27371237 |
| ECLASS 12.0 | 27371237 |
| ECLASS 13.0 | 27371237 |
| ECLASS 14.0 | 27371237 |
| ECLASS 15.0 | 27371237 |
| ECLASS 16.0 | 27371237 |
| ETIM 5.0 | EC001261 |
| ETIM 6.0 | EC001261 |
| ETIM 7.0 | EC001261 |
| ETIM 8.0 | EC001261 |
| ETIM 9.0 | EC001261 |
| ETIM 10.0 | EC001261 |