E4-MP1-100

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50130458

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série E4
Type de connexion Borne
Type de borne Technique push-in
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 40 mm x 134 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Poids net 173 g
Couleur du boîtier Noir
Modèle de pièce de fixation Montage sur pied
Type de fixation, côté installation À visser / horizontal
Modules de calotte 5 pièces max.
Logement des modules D'un côté
Nombre de capuchons 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
UNSPSC 26.08 32151500
Modèle CAO 3D - Cover - zip
Modèle CAO 3D - Mounting pole - zip
Modèle CAO 3D - Pre-assembled Tower - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf