MD 7XXP-11-88IO3-K050

Distributeur

Réf. produit : 50130598

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Organe de commutation PNP
Courant total 10 A
Tension nominale d'entrée UN 24 V CC
Type de connexion Câble
Fonction Liaison à la commande
Longueur de câble 5.000 mm
Nombre de brins 3 pièce(s)
Couleur de la gaine Gris
Sans silicone Non
Modèle de câble Câble de raccordement (ouvert d'un côté)
Diamètre (extérieur) du câble 8,6 mm
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Oui
Vitesse d'avance 2 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 10 m/s²
Résistance de la gaine extérieure Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2
Nombre de connexions 8 pièce(s)
Taille du filetage M8
Nombre de pôles 3 pôles
Codage Codage A
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Matériau du joint torique d'étanchéité TPU
Matériau des contacts Doré
Courant de service par contact 2 A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 35 mm x 132 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 688 g
Couple de serrage des vis 0,4 N·m
Flexions répétées 2.000.000 pièce(s)
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 12 x le diamètre du câble
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ECLASS 16.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf