KD S-M12-4A-V1-050
Câble de raccordement
| Application | Résistant aux produits chimiques | 
| Tension de fonctionnement | 60 V CA/CC max. | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise femelle | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Modèle | Axiale | 
| Connecteur rond, LED | Non | 
| Verrouillage | Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant | 
| Type de connexion | Extrémité libre | 
| Nombre de brins | 4 pièce(s) | 
| Couleur de la gaine | Noir | 
| Blindé | Oui | 
| Sans silicone | Oui | 
| Longueur de câble | 5.000 mm | 
| Matériau de gaine | PVC | 
| Isolation des brins | PVC | 
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non | 
| Propriétés de la gaine extérieure | Sans CFC, sans cadmium, sans silicone et sans plomb, facilement usinable par machines | 
| Résistance de la gaine extérieure | Bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 | 
| Ouverture de clé | 13 mm | 
| Poids net | 239 g | 
| Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble | 
| Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble | 
| Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -5 ... 80 °C | 
| Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -30 ... 80 °C | 
| Homologations | c UL US | 
| Numéro de tarif douanier | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 |