KD U-M8-3W-V1-030-DP

Câble de raccordement

Réf. produit : 50130890

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Application Résistant aux produits chimiques
Tension de fonctionnement 24 V CC ±25%
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise femelle
Nombre de pôles 3 pôles
Modèle Coudé
Connecteur rond, LED Oui
Verrouillage Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 3 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Non
Sans silicone Oui
Longueur de câble 3.000 mm
Matériau de gaine PVC
Isolation des brins PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Propriétés de la gaine extérieure Sans CFC, sans cadmium, sans silicone et sans plomb, facilement usinable par machines
Résistance de la gaine extérieure Bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1
Ouverture de clé 9 mm
Poids net 88 g
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 10 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 5 x le diamètre du câble
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible -5 ... 80 °C
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -30 ... 80 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf