MD 7XXP-11-82IO5-FK

Distributeur

Réf. produit : 50130994

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Courant total ≤ 2 x 8 A
Tension nominale d'entrée UN 24 V CC
Organe de commutation PNP
Type de connexion Borne
Fonction Liaison à la commande
Nombre de pôles 21 pôles
Matériau du capot Polybutylène (PBT)
Nombre de connexions 8 pièce(s)
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Matériau du joint torique d'étanchéité TPU
Matériau des contacts Doré
Courant de service par contact 4 A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 50 mm x 15 mm x 150 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 210 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ECLASS 16.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
UNSPSC 26.08 32151900
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf