CSL505-R100-1100-M8

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50131359

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Série 505
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Application Détection précise d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Entrée d'apprentissage
Sortie d'avertissement
Profondeur de mesure 1.100 mm
Nombre de faisceaux 12 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 100 mm
Diamètre minimal de l'objet 102,5 mm
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 150 mA
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Durée du cycle 16 ms
Temps de réaction par faisceau 1.000 µs
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 27 mm x 1.180 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 391 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Par affectation des broches
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Normes de référence EN 60947-5-2 (version allemande)
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
Logiciel de configuration - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Notice jointe - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - pdf