CSL505-T100-1100-M8

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50131415

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon
Série 505
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Application Détection précise d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Portée de fonctionnement 0,3 ... 5 m (portée garantie)
Profondeur de mesure 1.100 mm
Nombre de faisceaux 12 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 100 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 860 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Diamètre minimal de l'objet 102,5 mm
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Entrée de désactivation
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 27 mm x 1.180 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 391 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Par affectation des broches
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 65 °C
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
Logiciel de configuration - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Notice jointe - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - pdf