KB 900-1000
Câble de liaison
| Adapté pour | Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 17 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Axiale |
| Connecteur rond, LED | Non |
| Type de connexion | Sub-HD |
| Modèle | Axiale |
| Nombre de pôles | 25 pôles |
| Type | Prise mâle |
| Couleur de la gaine | Bleu |
| Blindé | Oui |
| Modèle de câble | Câble de liaison |
| Longueur de câble | 1.000 mm |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
| Poids net | 98 g |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |