KB 900-5000

Câble de liaison

Réf. produit : 50131532

Disponible immédiatement

Icon
Adapté pour Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 17 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Sub-HD
Modèle Axiale
Nombre de pôles 25 pôles
Type Prise mâle
Couleur de la gaine Bleu
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 5.000 mm
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 247 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz