BCL 148 V 340 B
Lecteur stationnaire de codes à barres
| Série | BCL 148 |
| Fonctions logicielles | Réglage du foyer |
| Types de codes lisibles | 2/5 IATA 2/5 Industrial 2/5 entrelacé Add-On (EAN) Codabar Code 39 Code 128 EAN/UPC EAN 128 Pharma Code |
| Vitesse de balayage typique | 750 scans/s |
| Distance de lecture | 30 ... 310 mm |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 650 nm |
| Classe laser | 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Taille du module | 0,127 ... 0,5 mm |
| Technique de lecture | Scanner monotrame |
| Vitesse de balayage | 750 scans/s |
| Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation |
| Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 9 W |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | RS 232, RS 485 |
| Fonction | Interface hôte |
| Protocole de transmission | Réglable |
| Fonction | Interface hôte |
| Protocole de transmission | Réglable |
| Type | RS 232 |
| Fonction | Maintenance |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN |
| Type de connexion | Sub-D |
| Longueur de câble | 900 mm |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 15 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 71 mm x 38 mm x 118,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 615 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Filetage borgne |
| Température ambiante, fonctionnement | 5 ... 40 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 10 ... 85 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | CSA UL |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61326-1 |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |