CML720i-R05-2720.R/PN-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50131889
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
Profondeur de mesure 2.720 mm
Nombre de faisceaux 544 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 16,72 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type PROFINET
Fonction Processus
Type IO-Link
Nombre de connexions 3 pièce(s)
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
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.743 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 2.800 g
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
Fichier GSDML - . - zip