CML720i-R10-1280.A/PN-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50131916

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Série 720
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Mesure d'objets
Modèle spécial Balayage à faisceaux croisés
Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Portée de fonctionnement 0,3 ... 7 m, Portée garantie
Profondeur de mesure 1.280 mm
Nombre de faisceaux 128 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 10 mm
Diamètre minimal de l'objet 20 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 4,24 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type PROFINET
Fonction Processus
Type IO-Link
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Sortie de prise Axiale
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Liaison vers l'émetteur
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction BUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.355 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 1.450 g
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
Fichier GSDML - . - zip