CML720i-R40-2850.A/PN-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50131996

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
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
Profondeur de mesure 2.850 mm
Nombre de faisceaux 71 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 40 mm
Diamètre minimal de l'objet 50 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 2,53 ms
Temps de réaction par faisceau 30 µs
Type PROFINET
Fonction Processus
Type IO-Link
Nombre de connexions 3 pièce(s)
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
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 2.900 g
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
Fichier GSDML - . - zip