BTU 360-D30
Fixation sur barre ronde
| Contenu | 2 vis M4 x 20 2 vis M4 x 30 2 écrous de montage M4  | 
                                
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cubiques | 
| Adapté pour | Capteurs de la série 8 Capteurs de la série 10 Capteurs de la série 46B Capteurs de la série 46C Capteurs de la série 49C  | 
                                
| Poids net | 132 g | 
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage | 
| Type de fixation, côté installation | Pour barre ronde 30 mm | 
| Type de fixation, côté appareil | À visser | 
| Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable Serrable  | 
                                
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique Plastique  | 
                                
| Numéro de tarif douanier | 83024900 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 | 
| ECLASS 8.0 | 27279202 | 
| ECLASS 9.0 | 27273701 | 
| ECLASS 10.0 | 27273701 | 
| ECLASS 11.0 | 27273701 | 
| ECLASS 12.0 | 27273701 | 
| ECLASS 13.0 | 27273701 | 
| ECLASS 14.0 | 27273701 | 
| ECLASS 15.0 | 27273701 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 |