BCL 608i SM 102 H
Lecteur stationnaire de codes à barres
Série | BCL 600i |
Fonctions | Affichage à LED AutoConfig AutoControl AutoReflAct Chauffage Comparaison au code de référence Mode d'alignement Technique des fragments de code |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Vitesse de balayage typique | 1.000 scans/s |
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. | 64 pièce(s) |
Distance de lecture | 400 ... 900 mm |
Source lumineuse | Laser, Bleu |
Longueur d'onde | 405 nm |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Taille du module | 0,25 ... 0,35 mm |
Technique de lecture | Scanner monotrame |
Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation |
Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 14 W |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 4 pièce(s) |
Courant d'entrée max. | 8 mA |
Type | Ethernet |
Architecture | Client Serveur |
Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
Fonction | Processus |
Fonctionnalité de commutateur | Intégré |
Protocole de transmission | TCP/IP |
Type | USB |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance |
Nombre de connexions | 5 pièce(s) |
Fonction | Interface de maintenance |
Type de connexion | USB |
Désignation sur l'appareil | SERVICE |
Type de connecteur | USB 2.0 Standard-A |
Fonction | Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | SW IN/OUT |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | PWR / SW IN/OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | PWR |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | BUS IN |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | HÔTE/BUS IN |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | BUS OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | BUS OUT |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 123,5 mm x 63 mm x 104,2 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 1.400 g |
Couleur du boîtier | Argent Rouge |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED Écran graphique monochrome, 128x64 pixels, avec éclairage de l'arrière-plan |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Via un navigateur Web |
Éléments de commande | Touche(s) Via interface de maintenance |
Température ambiante, fonctionnement | -35 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |