REF 7-A-15-30 SET

Adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50132911

Disponible immédiatement

Contenu 500
Adapté pour IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Forme Rond
Cote de montage, épaisseur 0,2 mm
Cote de montage, diamètre 31 mm
Surface réfléchissante, diamètre 15 mm
Changeant la polarité Non
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 173 g
Type de fixation Autocollant
Type de réflecteur Adhésif réfléchissant
Température ambiante, fonctionnement -35 ... 45 °C
Température de traitement 15 ... 22 °C
Numéro de tarif douanier 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467