MSI 420-01
Contrôleur de sécurité
| Série | MSI 420 |
| Type | Contrôleur de sécurité |
| Application | Contrôle des fonctions de sécurité |
| Nombre d'E/S de sécurité | 16 IN, 4 OUT, 4 E/S programmables |
| Fonctions | 4E/S de sécurité configurables (via logiciel) 24E/S de sécurité 40blocs fonctionnels certifiés Carte mémoire au format SD (512 Mo) Configurable librement avec MSI.designer (sans licence) Configuration via USB mini ou Ethernet (TCP/IP) Contrôleur de sécurité modulaire extensible Courant de commutation 4A par sortie Extensible avec jusqu'à 12modules E/S Jusqu'à 300blocs fonctionnels dans un projet Transmission de données de diagnostic via des passerelles de bus de terrain externes |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 4,3E-09 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -30 ... 25 % |
| Consommation, max. | 3,3 W |
| Nombre de sorties | 4 pièce(s) |
| Nombre d'entrées/sorties configurables | 4 pièce(s) |
| Type de sortie numérique | Transistor |
| Protection contre les courts-circuits, sorties | Oui |
| Courant nominal de sortie par sortie, max. | ≤ 12 A / 8 ms |
| Nombre d'entrées | 16 pièce(s) |
| Tension autorisée en entrée | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
| Courant d'entrée pour signal 1 | HIGH: 2,3 mA typ. / 6 mA max. LOW: < 2 |
| Type | Ethernet, USB |
| Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
| Protocole Ethernet | TCP/IP |
| Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à vis |
| Nombre de pôles | 32 pôles |
| Fonction | Interface de configuration |
| Type de connexion | USB |
| Type de connecteur | USB 2.0 Mini-A |
| Fonction | Interface de configuration |
| Type de connexion | RJ45 |
| Section de raccord | 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin 1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon 1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout 2 x 0,2 à 1,0 mm², brin 2 x 0,2 à 1,0 mm², cordon 2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout |
| Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 96,5 mm x 121 mm |
| Poids net | 290 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation encliquetable |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 10 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
| Résistance aux vibrations | 5 ... 150 Hz |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs répétés | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
| Résistance aux chocs individuels | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
| Numéro de tarif douanier | 85371091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
| ECLASS 8.0 | 27243101 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27243101 |
| ECLASS 11.0 | 27243101 |
| ECLASS 12.0 | 27243101 |
| ECLASS 13.0 | 27243101 |
| ECLASS 14.0 | 27243101 |
| ECLASS 15.0 | 27243101 |
| ECLASS 16.0 | 27243101 |
| ETIM 5.0 | EC002538 |
| ETIM 6.0 | EC002538 |
| ETIM 7.0 | EC002538 |
| ETIM 8.0 | EC002538 |
| ETIM 9.0 | EC002538 |
| ETIM 10.0 | EC002538 |