MSI-FB-PROFIBUS

Passerelle de bus de terrain

Réf. produit : 50132995

Sur demande
Icon Icon
Série MSI-FB
Type Passerelle de bus de terrain
Application Transmission de données de diagnostic du MSI 400 via PROFIBUS
Fonctions Module de bus de terrain pour le MSI 400 en vue du rattachement à PROFIBUS
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 25 %
Type Bus interne (SBUS+), PROFIBUS DP
Fonction Processus
Classification V0
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction BUS IN
BUS OUT
Type de connexion Sub-D
Type Prise femelle
Nombre de pôles 9 pôles
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 126,5 mm
Poids net 160 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 10 ... 95 %
Indice de protection IP 20
Homologations c UL US
Résistance aux vibrations 5 ... 150 Hz
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Résistance aux chocs répétés 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Résistance aux chocs individuels 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Numéro de tarif douanier 85364900
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ECLASS 16.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
UNSPSC 26.08 32151705
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier GSD - zip
Notice jointe - pdf
Manuel de l'utilisateur - Software MSI.designer - pdf
Manuel de l'utilisateur - Gateways MSI 400 - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf