MSI-EM-IO84NP-01

Module E/S non sécuritaire

Réf. produit : 50132997

Délais de livraison d'env. 20 jours ouvrables
Icon Icon
Série MSI-EM
Type Module E/S non sécuritaire
Application Traitement de signaux non sécuritaires
Fonctions Extension de 4 entrées non sécuritaires, 4 sorties non sécuritaires et 4 E/S non sécuritaires paramétrables librement (OSSD)
Module d'extension non sécuritaire pour le contrôleur de sécurité configurable MSI 400
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consommation, max. 0,5 W
Tension nominale UN 24 V
Nombre de sorties 4 pièce(s)
Nombre d'entrées/sorties configurables 4 pièce(s)
Type de sortie numérique Transistor
Protection contre les courts-circuits, sorties Oui
Tension min. autorisée en sortie 16,2 V
Tension max. autorisée en sortie 30 V
Courant somme de sortie, max. 4 A
Courant nominal de sortie par sortie, max. 0,5 A
Nombre d'entrées 4 pièce(s)
Tension autorisée en entrée 30 V
Courant d'entrée pour signal 1 3 mA
Type Bus interne (SBUS+)
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin
1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon
1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout
2 x 0,2 à 1,0 mm², brin
2 x 0,2 à 1,0 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Poids net 180 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 10 ... 95 %
Indice de protection IP 20 (bornes)
IP 40 (boîtier)
Classe de protection III
Homologations c UL US
Résistance aux vibrations 5 ... 150 Hz
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Résistance aux chocs individuels 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Numéro de tarif douanier 85371091
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ECLASS 16.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel de l'utilisateur - Hardware MSI 400 - pdf
Manuel de l'utilisateur - Software MSI.designer - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf