MSI-SR-LC31MR-03

Relais de sécurité

Réf. produit : 50133007

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série MSI-SR-LC31
Application Circuits d’arrêt d’urgence
Commutateurs de transpondeur (sorties OSSD)
Dispositifs de protection optoélectroniques
Interrupteurs de position (contacts mécaniques)
Interrupteurs magnétiques (contacts Reed, équivalents)
Fonctions Surveillance des courts-circuits transversaux
Redémarrage Manuel
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Courant permanent par voie de courant, max. 8 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consommation, max. 1,6 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Tension nominale UN 24 V
Fréquence nominale 50 ... 60 Hz
Tension d'alimentation de commande assignée US pour CA 60 Hz 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée US pour CA 50 Hz 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CA 50 Hz 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CA 50 Hz 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CC 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CC 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. pour CC 20,4 V
Puissance assignée CA 2,9 V·A
Puissance assignée CC 1,6 W
Isolation galvanique, circuit d'alimentation - circuit de commande Oui (si UN ≥ CA 42-48 V, CA 115-230 V, CA 230 V)
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 3 pièce(s)
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact 0 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 1 pièce(s)
Circuits de validation Contact NO
Circuits de signalisation Contact NF
Matériau de contact Alliage Ag, doré
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) Ue 230V, Ie 3A
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) Ue 24V, Ie 3A
Protection contre les courts-circuits (contact NO) Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique
Tension nominale de commutation, circuits de validation CA 230 V
Tension nominale de commutation, circuits de signalisation CA 230 V
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 8 A
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de signalisation 5 A
Courant total max. I² de toutes les voies de courant 25 A²
Durée de vie mécanique 100.000.000 cycles de commut.
Évaluation des entrées À deux canaux
Tension de sortie nominale CC 24 V
Courant aux entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 25 mA
Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 100 mA
Résistance de ligne max. par canal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Durée de démarrage min. 100 ms
Temps de réaction (démarrage manuel tA1) 100 ms
Temps d'impulsion test autorisé tTP 1 ms
Temps de retombée tR 10 ms
Temps de récupération tW 750 ms
Retombée 10 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Poids net 210 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Numéro de tarif douanier 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf