MSI-SR-2H21-03

Relais de sécurité

Réf. produit : 50133017

Délais de livraison d'env. 18 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MSI-SR-2H21
Application Appareil d'évaluation pour commandes bimanuelles selon EN ISO 13851 type IIIC
Fonctions Commande à deux canaux (1 contact NO et 1 contact NF par canal)
Pour catégorie d’arrêt 0
Surveillance de l’actionnement synchrone
Redémarrage Par actionnement synchrone
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Courant permanent par voie de courant, max. 6 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consommation, max. 1,9 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Tension nominale UN 24 V
Fréquence nominale 50 ... 60 Hz
Tension d'alimentation de commande assignée US pour CA 60 Hz 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée US pour CA 50 Hz 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CA 50 Hz 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CA 50 Hz 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CC 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CC 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. pour CC 20,4 V
Puissance assignée CC 2,4 W
Isolation galvanique, circuit d'alimentation - circuit de commande Oui (si UN ≥ CA 115-230 V, CA 230 V)
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 2 pièce(s)
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact 0 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 1 pièce(s)
Circuits de validation Contact NO
Circuits de signalisation Contact NF
Matériau de contact Alliage Ag, doré
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) Ue 230V, Ie 3A
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) Ue 24V, Ie 2,5A
Protection contre les courts-circuits (contact NO) Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique
Tension nominale de commutation, circuits de validation CA 230 V
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 6 A
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de signalisation 2 A
Courant total max. I² de toutes les voies de courant 9 A²
Durée de vie mécanique 100.000.000 cycles de commut.
Exécution de la fonction de commutation des entrées Inverseur
Tension de sortie nominale CC 24 V
Courant aux entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 60 mA
Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 1.000 mA
Résistance de ligne max. par canal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Temps de réaction (démarrage automatique tA2) 40 ms
Temps de réaction (démarrage manuel tA1) 40 ms
Temps de retombée tR 50 ms
Contrôle de temps synchrone tS 500 ms
Temps de récupération tW 250 ms
Retombée 50 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 107 mm x 114 mm
Poids net 200 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Numéro de tarif douanier 85364900
ECLASS 5.1.4 27371905
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ECLASS 10.0 27371821
ECLASS 11.0 27371821
ECLASS 12.0 27371821
ECLASS 13.0 27371821
ECLASS 14.0 27371821
ECLASS 15.0 27371821
ECLASS 16.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
ETIM 6.0 EC001452
ETIM 7.0 EC001452
ETIM 8.0 EC001452
ETIM 9.0 EC001452
ETIM 10.0 EC001452
UNSPSC 26.08 32151800
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf