KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-020

Câble de liaison

Réf. produit : 50133386

Délais de livraison d'env. 8 jours ouvrables
Icon
Adapté pour interface Ethernet
Tension de fonctionnement 125 V CA/CC max.
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage X
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion RJ45
Type Prise mâle
Nombre de pôles 8 pôles
Modèle Axiale
Couleur de la gaine Vert
Blindé Oui
Sans silicone Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Isolation des brins PE
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Propriétés de la gaine extérieure Sans CFC, sans cadmium, sans silicone et sans plomb, facilement usinable par machines
Résistance de la gaine extérieure Bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 072, ignifuge selon CEI 60332 / VDE 0472
Ouverture de clé 13 mm
Poids net 105 g
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 10 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 5 x le diamètre du câble
Indice de protection IP 67, IP 20 pour RJ45
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz