CML730i-R05-240.A/CV-PS-M12

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50133763
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
Application Détection d'objets dans le film tubulaire
Détection d'objets transparents
Détection de films transparents
Mesure d'objets
Rayonnement à travers des produits semi-transparents
Profondeur de mesure 240 mm
Nombre de faisceaux 48 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Diamètre minimal de l'objet 10 mm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Type Sortie analogique
Courant 0 ... 24 mA
Tension 0 ... 11 V
Type Configurable librement
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 3 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Durée du cycle 1 ms
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
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 315 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 450 g