ET5.3/4-M8.3

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50133934

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
ET5B/4
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50147993
  • Série: 5B
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,002 ... 0,7 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50147993

Disponible immédiatement

Série 5
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,001 ... 0,7 m
Portée de fonctionnement, gris 50% 0,001 ... 0,59 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,003 ... 0,39 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,28 m
Portée limite, blanc 90% 0 ... 1 m
Portée limite, gris 50% 0,001 ... 0,85 m
Portée limite, gris 18% 0,003 ... 0,55 m
Portée limite, noir 6% 0,002 ... 0,4 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 3 pôles
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 20 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf