LS49CI-TB

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50134452

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Série 49C
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Portée de fonctionnement 0,5 ... 120 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 150 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 860 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 150 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf