RSL400 M12 Adapter

Adaptateur

Réf. produit : 50134656

Disponible immédiatement

Application Installation permanente sur le port Ethernet de l'unité de branchement RSL400, pour une connexion simple d'un câble Ethernet sur la partie avant de l'appareil.
Adapté pour Scanner laser de sécurité RSL 400
Adapté pour interface Ethernet
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction BUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction BUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 90,5 mm x 40 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PE
Poids net 95 g
Couleur du boîtier Noir
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ECLASS 16.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
UNSPSC 26.08 32151900
Modèle CAO 3D - zip